España - Español

Philips Proyectores todo en uno Ledinaire, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Encendido/apagado basado en sensor, Simétrica, MDU1, IP65

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris tráfico B (RAL7043), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Fuente de alimentación (On/Off), Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado), Fotocélula incluida, All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 1,5 kV y el modo común de 1,5 kV, Cable de 1,0 m sin clavija, Latiguillos/cables

Código de pedido: 911401893386
Código de pedido completo: 872016973617799

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED system in flux
  • Service tag
    No
  • Escalera de valor
    Esencial
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401893386 es_ES pdf 380.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401893386_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-911401893386_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU ldt 4.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD PHILIPS BVP167 LED36 830 40 65 PSU 30W SWB MDU 911401893386 pdf 662.2 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W MDU pdf 1.1 MB