España - Español

Philips Proyectores todo en uno Ledinaire, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Haz ancho simétrico, IP65

BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH

Descripción del producto

Aluminio fundido, Blanco RAL 9003, Blanco señales (RAL9003), Driver integrado en placa de LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Haz ancho simétrico, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, 2/2 kV kV, Cable de 1,0 m sin clavija

Código de pedido: 34219599
Código de pedido completo: 872110334219599

Especificaciones

Código de familias de lámparas
-
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401866088 es_ES pdf 493.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401866088_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401866088_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH ldt 6.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W pdf 1.1 MB