Descripción del producto
Aluminio fundido, Blanco RAL 9003, Blanco señales (RAL9003), Driver integrado en placa de LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Haz ancho simétrico, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, 2/2 kV kV, Cable de 1,0 m sin clavija