España - Español

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 913713034366
Código de pedido completo: 872790095230800

Especificaciones

  • Tensión de entrada
    220 a 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Frecuencia de entrada
    50 a 60 Hz
  • Anchura de corriente de irrupción
    0,38 ms
  • Pico de corriente de irrupción (máx.)
    35 A
  • Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
    8

Descargas

Folletos

Folleto de producto
913713034366_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 2.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-913713034366_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-913713034366_EU
Diversos activos