Drivers Xitanium LED: programables
Tecnología de confianza y alto rendimiento para aplicaciones LED extremas
Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78351300 | - | - | - | - | - | ||
11887900 | - | - | - | - | - | ||
24519300 | - | - | - | - | - | ||
24503200 | - | - | - | - | - | ||
43678300 | - | - | - | - | - |
Información de la familia de productos
Descripción
Nuestros drivers Xtreme LED programables Xitanium con tensión de entrada global (UL, ENEC) están diseñados para ofrecer altos niveles de rendimiento, protección y capacidad de configuración. La tecnología Xtreme garantiza la máxima solidez y protección con una vida útil muy larga. La configuración de los drivers programables puede hacerse mediante DALI y el software MultiOne.
Ventajas
Máxima solidez, ahorro energético gracias a la alta eficiencia y la regulación múltiple y menores costes operativos
Drivers LED completamente programables diseñados para sistemas de iluminación conectados
Características
Alta protección contra sobretensiones (CM/DM)
Múltiples interfaces de control: DALI, 1-10 V (Prog+: también AmpDim)