Controladores LED Xitanium: LP (parcialmente programables)
Tecnología de confianza y alto rendimiento para aplicaciones LED extremas
Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt47032900 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 230V S175 sXt47596600 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt48164600 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 150W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt48168400 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt48154700 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 75W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt48158500 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 165W 0.2-0.7A S1 230V C170 sXt71128600 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 165W 0.3-1.0A S1 230V C170 sXt71130900 | - | - | - | - | - |
Información de la familia de productos
Descripción
Los drivers Xtreme LED parcialmente programables Philips Xitanium se han diseñado de forma optimizada para que ofrezcan una serie de funciones cuidadosamente seleccionadas y un rendimiento de primer nivel, lo que los convierte en la opción preferida para muchas aplicaciones en exteriores. La cartera ofrece alta flexibilidad con una ventana operativa configurable, que permite la diferenciación en diseños de iluminación mediante LED mediante ajuste del sistema y preparación para actualizaciones de la eficacia LED. La configuración de drivers programables es más fácil que nunca con la función SimpleSet, una manera fácil e inalámbrica de modificar y leer ajustes.
Ventajas
Máxima solidez, ahorro energético gracias a la alta eficiencia y la regulación múltiple y menores costes operativos
Conjunto de funciones configurables equilibrado que cubre las aplicaciones más comunes
Características
SimpleSet, interfaz de configuración inalámbrica
Regulación autónoma a través de DynaDimmer o DynaDimmer LITE integrado