Controladores LED Xitanium - CR (Connected Ready)

Tecnología de confianza y alto rendimiento para aplicaciones LED extremas

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores Philips LED Xtreme Connected Ready cumplen plenamente con la certificación D4i, que también cubre la certificación DALI-2. Es la solución ideal para convertir las luminarias de exterior en luminarias inteligentes con todos los requisitos de control y potencia que aportan las dos fuentes de alimentación integradas para controladores y sensores. Además, estos controladores LED inteligentes ofrecen la capacidad de almacenar y presentar una amplia gama de datos de luminarias, energía y diagnóstico en un formato estandarizado.

Ventajas

  • Ideal para iluminación IoT y aplicaciones DALI de exterior (hasta 15 metros)

  • La mejor eficiencia de controlador de su clase con importantes ahorros energéticos

Características

  • Certificado D4i y DALI-2 (DALI partes 150, 250, 251, 252 y 253)

  • DALI externa, con protección de interfaz DALI de 800V

Aplicaciones

  • Alumbrado de calles y carreteras
  • Alumbrado urbano, residencial y decorativo
  • Iluminación industrial
  • Iluminación de túneles