Ventana de flujo fijo lineal aislada e industria
Los drivers Philips son adecuados para aplicaciones de iluminación profesional y general. Estos controladores ofrecen alta eficiencia, buena calidad de luz y una larga vida útil.
Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
69838600 | - | - | - | - | ||
96282000 | - | - | - | - | ||
38509200 | - | - | - | - | ||
38511500 | - | - | - | - | ||
38505400 | - | - | - | - | ||
38507800 | - | - | - | - |
Información de la familia de productos
Descripción
Los drivers aislados Xitanium son ideales para sistemas lineales de interior. Estos controladores están disponibles en dos versiones, una con una corriente de salida única fija y otra con múltiples corrientes de salida fijas, que se pueden configurar manualmente a través de un DipSwitch. Estos controladores cuentan con una ondulación de corriente de salida baja de hasta el 4% para frecuencias altas y bajas, así como especificaciones de espera baja.
Ventajas
La baja ondulación de corriente de salida garantiza que no haya interferencias con los sistemas de seguridad, teléfonos celulares, cámaras web o escáneres de códigos de barras.
Estos drivers incluyen una amplia gama de características que facilitan el diseño y simplifican el proceso de aprobación.
Características
Garantía del sistema de cinco años
Vida útil 100.000 horas
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Las advertencias de seguridad y las instrucciones de instalación deberán tenerse en cuenta durante los procesos de diseño y fabricación.
Se debe evitar tocar las partes con corriente.