TD lineal aislado (Touch y DALI) e industria

Estos controladores son adecuados para aplicaciones de iluminación general. Estos controladores ofrecen alta eficiencia, buena calidad de luz y una larga vida útil con total flexibilidad.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los drivers Xitanium aislados/SELV son ideales para sistemas lineales de interior. Estos controladores están disponibles en DALI, DALI Industry o sin interfaz de control. La corriente de salida se puede ajustar mediante la configuración DALI/NFC o una resistencia LED externa. Estos controladores cuentan con una ondulación de corriente de salida baja de hasta el 4% para frecuencias altas y bajas, así como especificaciones de espera baja.

Ventajas

  • La baja ondulación de corriente de salida garantiza que no haya interferencias con los sistemas de seguridad, teléfonos celulares, cámaras web o escáneres de códigos de barras.

  • Estos drivers incluyen una amplia gama de características que facilitan el diseño y simplifican el proceso de aprobación.

Características

  • Gama completa de controladores DALI regulables y programables.

  • Garantía del sistema de cinco años

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Comercios
  • Escuela
  • Plazas de aparcamiento interiores

Advertencia y seguridad

  • Las advertencias de seguridad y las instrucciones de instalación deben tenerse en cuenta durante los procesos de diseño, fabricación e instalación.

  • Se debe evitar tocar las partes con corriente.