CertaDrive lineal no aislado

Por delante en flexibilidad y conectividad

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La nueva gama de corriente única no aislada CertaDrive está diseñada para una iluminación óptima y es perfecta para aplicaciones de alto volumen. La gama ofrece una popular mezcla vout/Iout, pequeñas dimensiones y 50K horas de vida útil en Tcase-life. La gama consta de versiones adecuadas para el funcionamiento de emergencia con CC y versiones estándar sin esta característica. Para aquellos clientes que prefieren más flexibilidad, las versiones de dipswitch CertaDrive, con cuatro posibles corrientes de salida, pueden ser de interés.

Ventajas

  • Producción fácil y rápida gracias a la intensidad única y fija

  • Las pequeñas dimensiones del driver (210 x 30 x 21 mm) ofrecen libertad de diseño

Características

  • Vida útil de 50.000 horas y garantía de 3 años

  • Aplicable a luminarias estancas, empotradas, montadas en superficie y suspendidas en oficinas y campanas de gran altura

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Comercios
  • Industria