Philips Proyector CoreLine gen2
Proyector CoreLine - Para cada proyecto donde la luz realmente importa
Información de la familia de productos
Descripción
El conocido Proyector CoreLine con su última generación ha experimentado una importante mejora de diseño y rendimiento, elevando aún más el listón y estableciendo un nuevo estándar para los proyectores de pista utilizados en aplicaciones minoristas y hoteleras.
Ventajas
Costos de funcionamiento reducidos gracias a los ahorros de energía y a la vida útil prolongada
Excelente iluminación de acentos gracias a la gran cantidad de luz entregada de excelente calidad que entrega la óptica con lente
Características
Diseño discreto y compacto en acabado Blanco (RAL9003) o Negro (RAL9004)
Opciones de ángulo de haz: 25° (haz concentrado) o 38° (haz amplio).
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
La luminaria debe montarse fuera del alcance del brazo
La luminaria debe ser instalada por un electricista calificado y cableada de acuerdo con las últimas regulaciones eléctricas del IEE o los requisitos nacionales