Colombia - Español

Philips Proyector CoreLine gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Haz de luz ancho, Blanco

ST151T LED30S/940 WB WH

Descripción del producto

Track-mounted, D80 mm, Aluminio, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Haz de luz ancho, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad I, Riel 3C

Código de pedido: 911401847282
Código de pedido completo: 871951452862899

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto