Philips Proyector CoreLine gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Haz de luz ancho, Blanco
ST151T LED30S/940 MB WH
Descripción del producto
Track-mounted, D80 mm, Aluminio, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Haz de luz ancho, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad I, Riel 3C
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Rendimiento
- Período de garantía 5 años