Colombia - Español

Philips Tango Pro

Proyector LED ultra eficiente y versátil

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El proyector LED Philips Tango Pro es la quinta generación del proyector LED Philips Tango. Tango Pro lleva la eficiencia al siguiente nivel, ofreciendo la mejor eficiencia de la industria en un diseño compacto pero elegante. La luminaria se puede aplicar en una gama versátil de aplicaciones, desde iluminación de áreas hasta instalaciones deportivas recreativas. El controlador LED viene en una carcasa compacta y robusta que cumple con los estándares de seguridad reconocidos mundialmente. Su disipador de calor especialmente diseñado incorpora estética y funcionalidad para garantizar una excelente confiabilidad. La silueta modular y aerodinámica de la luminaria ofrece un diseño visualmente equilibrado. El proyector LED Philips Tango Pro está diseñado para crear entornos más brillantes y seguros. Equipado con la última tecnología LED, Tango Pro ofrece un rendimiento superior en la distribución de la luz y en UltraEfficiency de 170 lm/W hasta 200 lm/W. La larga vida útil de la luminaria y los materiales reciclables respaldan sus esfuerzos por cumplir los objetivos de sostenibilidad.

Ventajas

  • El producto viene en versiones High Efficiency y UltraEfficient para lograr bajas emisiones de carbono y ahorro de energía.

  • Las 6 ópticas, 12 opciones de controlador y accesorios (rejillas externas, cadena de seguridad, dispositivo de orientación) le permiten satisfacer una amplia gama de requisitos de aplicación.

Características

  • La versión UltraEfficiency ofrece 170lm/W y una eficacia del sistema de hasta 200lm/W.

  • Paquetes de lúmenes que van desde 8500 hasta 85 000 lúmenes.

Aplicaciones

  • Aeropuertos
  • Estadios y áreas de deportes
  • Estacionamientos
  • Edificios, monumentos y fachadas
  • Terminales de transporte y autopistas de peaje
  • Cartelera
  • Puertos y patios de contenedores
  • Grandes áreas industriales

Advertencia y seguridad

  • Para aplicaciones costeras, se recomiendan 2000 horas (o más) de MSP (exento de responsabilidad por daños por desgaste)

  • No apto para áreas industriales químicas.

Descargas