Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 4000 K, CRI70, Interno (sin conexión externa), Gasolineras, giratorio, simétrico, medio, IP66
BBP333 LED81/740 I PRM
Descripción del producto
Under-canopy light, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Gasolineras, giratorio, simétrico, medio, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Nivel estándar de protección contra sobretensiones, Cable sin enchufe de 3 polos, Conector con enchufe de 5 polos
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas LED81 [LED module 8100 lm]
- Fuente de luz reemplazable Sí
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Tipo de motor de fuente de luz LED
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Especificación
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad Signify Circle