Colombia - Español

Philips MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 8.4 W, 5000 K, 1600 lm, 50000 hora(s)

8.4T8/MAS/48-850/MF16/G/DIM UE 25/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 8.4 W, 5000 K, 1600 lm, 50000 hora(s), 190 lm/W, G13, Cristal, 0 %

Código de pedido: 929004319404

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto