Philips MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 8.4 W, 4000 K, 1600 lm, 50000 hora(s)
8.4T8/MAS/48-840/MF16/G/DIM UE 25/1
Descripción del producto
MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 8.4 W, 4000 K, 1600 lm, 50000 hora(s), 190 lm/W, G13, Cristal, 0 %
Especificaciones
- Tapa-base G13
- Vida útil nominal 50.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor 50.000
- Lighting Technology LEDtube