Colombia - Español

Philips MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 11.5 W, 4000 K, 2100 lm, 50000 hora(s)

11.5T8/MAS/48-840/MF21/G/DIM UE 25/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 11.5 W, 4000 K, 2100 lm, 50000 hora(s), 182 lm/W, G13, Cristal, 0 %

Código de pedido: 929004282904

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto