Philips MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 9.5 W, 5000 K, 1810 lm, 50000 hora(s)

9.5T8/MAS/48-850/MF18/G/DIM UE 25/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 9.5 W, 5000 K, 1810 lm, 50000 hora(s), 190 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003795004

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas