Colombia - Español

Philips CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 14 W, 4000 K, 2100 lm, 50000 hora(s)

14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 14 W, 4000 K, 2100 lm, 50000 hora(s), 150.00 lm/W, G5, Cristal

Código de pedido: 929001824104

Especificaciones

Tapa-base
G5
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001824104 es_CO pdf 339.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TLED-Type-A-T8T5PLLUbent-8FT-Class-A-QIG-online pdf 5.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-929001824104_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001824104_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1 ies 2.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-InstantFit-(UL-Type-A)-T5-COMF-9434993-Ref-929001824104 pdf 703.5 kB