Colombia - Español

Philips MASTER LED spot ExpertColor AR111

Crea ambientes cálidos y agradables con iluminación de calidad superior

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un ambiente cálido y cómodo para sedes de hotelería, hogares y restaurantes. Además, crea este ambiente con una iluminación superior que cuenta con un espectro personalizado, con IRC alto y con la función de regulación de intensidad profunda. El resultado es una hermosa experiencia de iluminación. Como si fuera poco, el lente innovador y sin bordes se adapta a casi cualquier decoración de interiores con un aspecto simple y prolijo. Asimismo, puedes aprovechar la ventaja de la familia completa de ExpertColor, que también incluye las lámparas LEDspot MV y LEDspot Par.

Ventajas

  • Crea un ambiente cálido y cómodo

  • Solución de remplazo sin complicaciones para mayor eficacia y sostenibilidad energética

Características

  • El espectro de colores personalizado reproduce el color de luz halógena

  • Diseño sin bordes con hermosa lente con ranura en V

Aplicaciones

  • Hotelería: habitación de huéspedes, pasillos, vestíbulo, área de recepción, restaurantes, bares, cafés
  • Hogar: comedor, dormitorios, salón
  • Comercio: exposiciones, vitrinas, tiendas, vestidores

Descargas