Chile - Español

Philips KeyLine, montado en superficie y suspendido, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD PCS N BK

Descripción del producto

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Aluminio, Negro, Negro señal (RAL9004), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz de luz medio, Texturizado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK06 | 1 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos

Código de pedido: 910925868390
Código de pedido completo: 871951462454200

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años