Chile - Español

Philips Coreline estanca G2, 57.1 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Mate, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 8000 lm, 57.1 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz de luz ancho, Mate, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)

Código de pedido: 911401823980
Código de pedido completo: 871869940928900

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto