Philips Coreline estanca G2, 42.9 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Mate, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 6000 lm, 42.9 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz de luz ancho, Mate, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)

Código de pedido: 911401823880
Código de pedido completo: 871829184049700

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 txt 4.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401823880 es_CL pdf 246.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401823880_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401823880_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 911401823880 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401823880 pdf 638.3 kB