Chile - Español

Philips Regleta CoreLine, All-in, 71 W, 45.5 W, L1800, 6400 lm, 10000 lm, 3000 K, 4000 K, Ópalo, IP20/40

BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800

Descripción del producto

L1800, Metal plástico, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 6400 lm, 10000 lm, 71 W, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simétrico, Ópalo, Policarbonato, IP20/40 | Protección para los dedos, protección para cables, IK04 | 0,5 J estándar superior, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)

Código de pedido: 911401850787
Código de pedido completo: 872016976842099

Especificaciones

  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto