Chile - Español

Philips MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5

Potente golpe en un paquete pequeño

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El Mini MasterColor CDM-Tm es ideal para luminarias más pequeñas, perfecto para un diseño minimalista. El sistema de lámpara y balastro Mini MasterColor dura más que las lámparas de halógeno estándar PAR38 y consume menos energía. El "sistema" incluye la lámpara MiniMasterColor 3000K, el balastro electrónico eVision y una base de lámpara de giro y bloqueo. El diseño de este sistema es ideal para iluminación de acento y exhibición en aplicaciones de exterior arquitectónicas y minoristas especializadas.

Ventajas

  • La eficacia energética del funcionamiento del sistema reduce los costos operativos.

  • El tamaño en miniatura significa menos desorden en el techo y más atención a la mercancía.

Características

  • La lámpara es hasta un 40 % más pequeña que las lámparas halógenas PAR38 de 90 W estándar de la industria.

  • Posicionamiento preciso dentro del reflector para un rendimiento óptimo del reflector.

Aplicaciones

  • Ideal para iluminación de acento y exhibición, en aplicaciones de comercios y arquitectónicas.

Advertencia y seguridad

  • R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5 es_CL pdf 1.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5
Diversos activos