Philips TrueCircle de conexión superficial y suspendido

TrueCircle: Luminaria de techo LED versátil en forma redonda

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

TrueCircle es una luminaria redonda funcional de montaje en superficie con un diseño clásico riguroso que encaja en casi cualquier espacio de oficina. Se trata de una familia de luminarias de diseño moderno y discreto, de montaje en superficie y suspendido, que proporcionan una luz difusa directa que garantiza que esta luminaria se integre en la arquitectura de la mayoría de los edificios. Esta gama presenta una selección con dos tamaños, flujos luminosos y ópticas diferentes. La óptica microprismática especial proporciona comodidad sin deslumbramientos, así como una luz homogénea que cumple plenamente la normativa de oficinas. Esta nueva luminaria redonda de Philips ofrece una solución sostenible con flexibilidad de instalación que proporciona una iluminación ejemplar y una alta calidad de luz.

Ventajas

  • Cómodo, sin reflejos, compatible para uso en oficina

  • Solución competitiva con buenas especificaciones de iluminación

Características

  • Iluminación compatible con la normativa de oficinas con ópticas PSP (UGR<19)

  • Dos paquetes lumínicos y tamaños; 2000 lm diámetro 38 cm, 3600 lm diámetro 50 cm

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Hotelería
  • Escuelas
  • Residencial

Descargas