Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 227920 lm, 5700 K, CRI70, Simétrico, IP66

BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Descripción del producto

Floodlight for televised sports, Aluminio, Aluminio, Soporte de montaje ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DMX, 227920 lm, 1500 W, 152 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Simétrico, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, El nivel de protección contra sobretensión hasta un modo diferencial de 10 kV, Unidad de conexiones de 5 polos, FIFA Quality Pro

Código de pedido: 912300060428
Código de pedido completo: 872016955316300

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Especificación
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    Signify Circle

Descargas