Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66

BVP528 2590/740 HGB A35-WB D9 T35 OUT

Descripción del producto

Floodlight for sports and area, Aluminio, Aluminio, Soporte de montaje ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimétrica, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, El nivel de protección contra sobretensión hasta un modo diferencial de 10 kV, Unidad de conexiones de 5 polos

Código de pedido: 912300060440

Descargas