Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 181300 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO

Descripción del producto

Floodlight for sports and area, Aluminio, Aluminio, Soporte de montaje ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 181300 lm, 1500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimétrica, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, El nivel de protección contra sobretensión hasta un modo diferencial de 10 kV, Unidad de conexiones de 5 polos

Código de pedido: 912300060439
Código de pedido completo: 872016955327900

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Especificación
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    Signify Circle

Descargas