Centroamérica - Español

Philips MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 9.5 W, 3500 K, 1760 lm, 50000 hora(s)

9.5T8/MAS/48-835/MF17/G/DIM UE 25/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 9.5 W, 3500 K, 1760 lm, 50000 hora(s), 185 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003794804

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube