Philips MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 8.9 W, 3500 K, 1500 lm, 70000 hora(s)

8.9T8/MAS/48-835/IF15/P/DIM 10/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 8.9 W, 3500 K, 1500 lm, 70000 hora(s), 168 lm/W, G13, Plástico

Código de pedido: 929003025404

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    70,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas