Philips MasterClass, LED, T8, 15.5 W, 3000 K, 2350 lm, 70000 hora(s)

15.5T8/MAS/48-830/IF23/P/DIM 25/1

Descripción del producto

MasterClass, LED, T8, 1200 mm, 15.5 W, 3000 K, 2350 lm, 70000 hora(s), 151 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Plástico

Código de pedido: 929002016204

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
  • Vida útil nominal
    70,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LED

Descargas