Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 14 W, 3000 K, 2000 lm, 50000 hora(s)

14T5HE/46-830/IF20/G/DIM 10/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 14 W, 3000 K, 2000 lm, 50000 hora(s), 142.00 lm/W, G5, Cristal

Código de pedido: 929001823904

Especificaciones

  • Tapa-base
    G5
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas