Philips CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 9.9 W, 3500 K, 1550 lm, 50000 hora(s)

9.9T8/COR/48-835/MF15/G/DIM 25/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 9.9 W, 3500 K, 1550 lm, 50000 hora(s), 156.00 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003523704

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas