Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, 600 mm, 15.5 W, 4000 K, 2100 lm, 50000 hora(s)

15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, 600 mm, 15.5 W, 4000 K, 2100 lm, 50000 hora(s), 135.00 lm/W, 2G13, Cristal

Código de pedido: 929001934804

Especificaciones

  • Tapa-base
    2G13
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto