Philips CorePro, LEDtube, T8, 600 mm, 15.5 W, 3000 K, 2000 lm, 50000 hora(s)
15.5T8-6U/COR/24-830/MF20/G 10/1
Descripción del producto
CorePro, LEDtube, T8, 600 mm, 15.5 W, 3000 K, 2000 lm, 50000 hora(s), 129.00 lm/W, 2G13, Cristal
Especificaciones
- Tapa-base
- 2G13
- Vida útil nominal
- 50,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50,000
- Lighting Technology
- LEDtube