Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, 2400 mm, 28 W, 4000 K, 4200 lm, 50000 hora(s)

28T8/COR/96-840/IF42/G/FA8 10/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, 2400 mm, 28 W, 4000 K, 4200 lm, 50000 hora(s), 150.00 lm/W, FA8, Cristal

Código de pedido: 929003556804

Especificaciones

  • Tapa-base
    FA8
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto