Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 11.5 W, 3500 K, 2000 lm, 50000 hora(s)

11.5T8/COR/48-835/IF20/G/DIM 25/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, 1200 mm, 11.5 W, 3500 K, 2000 lm, 50000 hora(s), 173.00 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003556504

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003556504 es_PA pdf 806.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TLED-Type-A-T8T5PLLUbent-8FT-Class-A-QIG-online pdf 5.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003556504_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003556504_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 11.5T8/COR/48-835/IF20/G/DIM 25/1 IES 21.2 kB