Philips TUV T8
TUV T8: vida útil garantizada que facilita el mantenimiento planificado en aplicaciones profesionales
Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV T8 F17 1SL/25927941904020 | 16.7 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 15W SLV/25928039004005 | 15.5 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 25W 1SL/25928039404005 | 25 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 30W 1SL/25-Latest928039504005 | 30 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 36W SLV/6928048604003 | 36 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 75W HO 1SL/6928049404003 | 75 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 55W HO 1SL/6928049504003 | 54 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV TL-D 95W HO SLV/25928049804006 | 60 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas TUV T8 son lámparas de doble UV-C que emiten 253,7 Nm. Las lámparas TUV T8 ofrecen una salida de UV-C constante durante toda la vida útil, para lograr la máxima seguridad de desinfección y una gran eficacia del sistema. Además, tienen una duración prolongada y fiable, que permite planificar el mantenimiento con anticipación.
Ventajas
Salida controlada de UV-C en la vida útil de la lámpara
El mantenimiento se puede planificar con anticipación, lo que elimina prácticamente por completo la necesidad de reemplazos instantáneos costosos de lámparas que fallan de forma prematura
Características
Radiación UV de onda corta con un pico a 253,7 nm (UV-C)
El recubrimiento interno de protección asegura una producción UV constante durante toda la vida útil de la lámpara
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.
PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.