Descripción general
Especificaciones
Descargas
Dónde comprar
Inicio
Productos
Luminarias para interior
Montaje en superficie
KeyLine, montado en superficie y suspendido
SP350Z CMB
Volver a la gama
Vuelta a Pioneros de la Luz
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
KeyLine, montado en superficie y suspendido
Philips SP350Z | KeyLine, - V
Descripción del producto
Philips SP350Z | KeyLine, - V
Código de pedido:
910925868345
Código de pedido completo:
871951462409200
Especificaciones
Expandir todo
Información general
Nivel
Rendimiento
Operación y aspectos eléctricos
Voltaje de entrada
- V
Frecuencia de línea
- Hz
Clase de protección IEC
-
Mecánica y carcasa
Longitud total
70 mm
Ancho total
36 mm
Altura total
7 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
7 x 36 x 70 mm
Material
Acero inoxidable
Código de protección de ingreso
-
Código de protección de impacto mec.
-
Color del accesorio
-
Ángulo
-
Peso neto (pieza)
0,020 kg
Aprobación y aplicación
Marca CE
Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE
Sí
Información del producto
Nombre del producto del pedido
SP350Z CMB
Nombre del producto completo
SP350Z CMB
Full EOC
871951462409200
Código del pedido
910925868345
N.° de material (12NC)
910925868345
Numerador: cantidad por paquete
1
EAN/UPC: producto/caja
8719514624092
Numerador: paquetes por caja externa
1
EAN/UPC - Caja
8719514624092
Código de la línea de productos
SP350Z [KeyLine]
Descargas
Folletos
Texto de oferta
Tender text - SP350Z CMB
txt 1.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868345 es_AR
pdf 328.3 kB
Folletos
Instrucciones de instalación
KeyLine Installation Instruction
pdf 3.0 MB
Imágenes
Product-Photographs-910925868345_EU
Diversos activos