Argentina - Español

Philips CoreLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generación 3)

Philips CoreLine resistente al agua: para cada proyecto en el que la luz realmente importa, fácil de instalar y mantener.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine impermeable cumple con la promesa de CoreLine de luminarias innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. Su arquitectura confiable, conocida y apreciada establece un nuevo estándar de instalación y sustentabilidad. Un conector externo premontado opcional permite una conexión rápida y fácil, mientras que su diseño eficiente garantiza flexibilidad con paquetes de emergencia enchufables y configuraciones “All-in”, lo que permite ajustes in situ para adaptarse mejor a diversas condiciones de aplicación. La arquitectura inteligente facilita el reemplazo de piezas sencillo y sin herramientas, mientras que los envases de papel de un solo material simplifican la gestión de residuos in situ. Adicionalmente, la carcasa de plástico reciclado post-consumo (PCR) opcional eleva su diseño respetuoso con el medio ambiente al siguiente nivel. CoreLine impermeable proporciona una mejor distribución de luz de haz amplio para una iluminación sencilla y efectiva. Puede reemplazar directamente las luminarias impermeables tradicionales con lámparas fluorescentes que van desde 18W hasta 58W, entregando ahorros de energía significativos. La familia de productos también incluye una gama de opciones, como encendido/apagado, regulación de intensidad DALI y la opción Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas que se pueden usar con gateways, sensores y software Interact.

Ventajas

  • Instalación y servicio rápidos y sin complicaciones

  • Cubre las necesidades de proyectos de aplicaciones generales con un diseño resistente (IK08) y una alta clasificación a prueba de agua y polvo (IP66)

Características

  • Larga vida útil de 100,000 horas en L80 con 5 años de garantía

  • Alta eficiencia: versiones estándar a 160 lm/W, versiones ultraeficientes de 185 lm/W

Aplicaciones

  • Fábricas
  • Estacionamientos
  • Depósitos
  • Iluminación general

Advertencia y seguridad

  • La radiación UV dañará el material con el tiempo, lo que dará como resultado la pérdida del sellado resistente al agua y el grado de protección IP66.

  • No instale el luminario en lugares donde estará expuesta a la luz solar directa.

Descargas