Argentina - Español

Philips CoreLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generación 3), All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 4000 K, Simétrico, Transparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 37.5 W, 21.5 W, 162 lm/W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrico, Transparente, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 6 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos, Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 911401839488
Código de pedido completo: 872110333345299

Especificaciones

  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 txt 4.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401839488 es_AR pdf 396.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401839488_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-911401839488_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 IES
Archivo Revit
Revit file - 911401839488 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB