Argentina - Español

Philips CoreLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generación 3), 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Simétrico, Transparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 40S/840 PSU L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrico, Transparente, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 6 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos, Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 911401835788
Código de pedido completo: 872110333308799

Especificaciones

  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto