Argentina - Español

Philips CoreLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generación 3), 13 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Simétrico, Transparente, IP66, IK08

WT120C G3 20S/840 PSU L600

Descripción del producto

L600 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2000 lm, 13 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrico, Transparente, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 6 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos

Código de pedido: 911401835488
Código de pedido completo: 872110333305699

Especificaciones

  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G3 20S/840 PSU L600 txt 4.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401835488 es_AR pdf 380.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401835488_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-911401835488_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 IES
Archivo Revit
Revit file - 911401835488 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.0 MB