Argentina - Español

Philips CoreLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generación 3), All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 6500 K, Simétrico, Transparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 163 lm/W, 161 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.32) SDCM<3, Simétrico, Transparente, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 6 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos, Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 910505106568
Código de pedido completo: 872110339014100

Especificaciones

  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 txt 4.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505106568 es_AR pdf 386.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505106568_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-910505106568_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 IES
Archivo Revit
Revit file - 910505106568 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB