Argentina - Español

Philips CoreLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generación 3), All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2600 lm, 3200 lm, 3700 lm, 4400 lm, 3000 K, Simétrico, Transparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), All-in, Multi Lumen, 2600 lm, 3200 lm, 3700 lm, 4400 lm, 28.5 W, 16.6 W, 156 lm/W, 154 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Simétrico, Transparente, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 6 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos, Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 910505106566
Código de pedido completo: 872110339012700

Especificaciones

  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 txt 4.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505106566 es_AR pdf 390.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505106566_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-910505106566_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 IES
Archivo Revit
Revit file - 910505106566 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB