Philips CoreLine resistente al agua, 20.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Mate, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200
Descripción del producto
L1200 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz de luz ancho, Mate, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Rendimiento
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase B está equipado con algunas piezas reparables (cuando corresponda): actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensión, tapa delantera y partes mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad -