PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips CoreLine resistente al agua, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Haz de luz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4000 lm, 30.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz de luz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)

Código de pedido: 910505100053
Código de pedido completo: 871869688309900

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase B está equipado con algunas piezas reparables (cuando corresponda): actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensión, tapa delantera y partes mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    -

Descargas