Signify ActiStar Grande

Proyector versátil para iluminar sus áreas

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El ActiStar Large representa una nueva era en iluminación deportiva recreativa y de áreas de gran superficie, diseñado para ofrecer un rendimiento, eficiencia y conectividad superiores. Esta solución integral está diseñada para satisfacer las demandas de aplicaciones simples y altamente complejas. Rendimiento y calidad sin concesiones: ofrece una calidad de luz excepcional, uniformidad y confort visual, lo que garantiza la seguridad y cumple con los más altos estándares de rendimiento de iluminación con una larga vida útil operativa. Control y conectividad avanzados: cuenta con una caja de controladores DALI integrada para una conectividad perfecta a los sistemas de administración de edificios. Su cumplimiento del estándar D4i garantiza la preparación para el control inalámbrico avanzado y la integración de IoT. Eficiencia Energética Superior - La combinación de LEDs de alta eficacia y capacidades de control inteligente conduce a reducciones significativas en el consumo de energía y los costos operativos. Ingeniería óptica de precisión - Equipado con un sistema de control de haz premium que maximiza la luz en el área objetivo (niveles de lux más altos y uniformidad) al tiempo que reduce drásticamente la luz de derrame y la contaminación del brillo del cielo para un impacto ambiental mínimo. Optimizado para aplicaciones versátiles - La robusta carcasa de aluminio fundido a presión de una sola pieza está diseñada para brindar durabilidad y cuenta con aletas de unión flexibles para minimizar la carga de viento, lo que la hace ideal para recintos deportivos y otras instalaciones exigentes. Diseño modular y escalable: disponible en configuraciones versátiles, que albergan 1, 2 o 3 módulos LED, para proporcionar el flujo luminoso exacto y la cobertura requerida para cualquier escala de proyecto.

Ventajas

  • El paquete de alto lumen del sistema de hasta 249,500 lúmenes en el índice de reproducción cromática (CRI70) con alta eficacia del sistema reduce el número de lámparas y, por lo tanto, disminuye el costo total de propiedad (TCO) por área.

  • El peso ligero (3 kg, reducido en un 12 % en comparación con el reflector típico) y el tamaño compacto facilitará la instalación, con un menor costo de carga estructural y menor presión de carga de viento (SCx).

Características

  • Emisiones de lúmenes del sistema (CRI70) hasta 249.500 lm y 233.200 lm (sin visera)

  • Visera de diseño especializado para cortar la luz de derrame

Aplicaciones

  • Iluminación deportiva recreativa - Fútbol, Hockey, Baloncesto, Golf, Tenis, etc.
  • Iluminación de rampas (aeropuertos), áreas de estacionamiento e industriales
  • Áreas logísticas - Puertos y patios de contenedores, sitios de construcción

Advertencia y seguridad

  • No apto para áreas de la industria con presencia de sustancias químicas. Apto para entornos corrosivos como albercas, costas y el aire libre; consulte al equipo de ventas local sobre la pintura especial antes de realizar el pedido. El producto debe instalarse sobre objetos fijos.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet ActiStar Grande es_AR pdf 1.8 MB

Imágenes

Family-Photographs-ActiStar Grande
Diversos activos - Visuals